Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 130 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 300 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, lits d'hôpital, brancards, appareils d'imagerie médicale et équipements de soins.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5944UAC125R36-32S27 safety OH130
EAN
4031582412642
Attributs principaux
Certification
Testé et surveillé par TÜV Süd
Type
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central
Largeur totale
71 mm
Capacité de charge à 3 km/h
150 kg
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Statique Capacité de charge
300 kg
Hauteur
130 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.94 kg
Nom du produit
Linea clinic
Standard
similaire EN12531- Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur électrique
Inoxydable
Ajustement
Astuce
Les lits lavables doivent être Étanche dans la zone d’ajustement par le fabricant du lit de l’hôpital.
Type de raccord
Tige avec Trou de came pour barres profilées, Version courte
Diamètre Œil
32 mm
Longueur Œil
50 mm
Boîtier
Forme Chape
Double Roue Roue Chape
Matériau
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre d'encombrement
205 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
102.5 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
92 Shore A
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, Injecté
Largeur du Bandage
15 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Roulement à billes de précision, Inoxydable
Ensemble de poignées
Astuce
Les lits lavables doivent être Étanche dans la zone d’ajustement par le fabricant du lit de l’hôpital.

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Prix Interzum

Prix Interzum

Prix IF Design

Prix IF Design

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Verrouillage central convivial
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
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
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par le TÜV Süd
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Roulette pivotante avec central, Blocage total 125 mm
Linea clinic
5946UAC125R36-32S27 safety OH130

La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 130 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h, tandis que la charge statique maximale atteint 300 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, lits d'hôpital, appareils d'imagerie médicale et équipements de soins.

125 mm
Usage moyen
130 mm
125 mm
Usage moyen
130 mm