Roulette pivotante avec central, Blocage total 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360080
Numéro de produit :
5946USC150R36-34XS S30
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La Linea clinic est une roulette pivotante à blocage total centralisé, conçue pour l'équipement médical et hospitalier. Sa tige ...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La Linea clinic est une roulette pivotante à blocage total centralisé, conçue pour l'équipement médical et hospitalier. Sa tige courte pour roulette à blocage centralisé assure la fixation de la roulette sur le châssis du véhicule ou du meuble, et les roulettes version lavables doivent impérativement être montées directement par le fabricant de lits. Le corps de la roulette est réalisé en polyamide, matériau offrant une bonne résistance mécanique et une grande stabilité dimensionnelle. Le pivot est équipé d'un roulement à billes de précision, garantissant une rotation souple et fiable. La roue, d'un diamètre de 150 mm, est munie d'un roulement à billes de précision inoxydable et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, conducteur d'électricité, afin d'évacuer les charges électrostatiques. La hauteur hors tout de la roulette est de 155 mm. La charge statique admissible est de 300 kg. En charge dynamique, chaque roue supporte 150 kg à une vitesse de 4 km/h, et 150 kg à une vitesse de 3 km/h. Ce produit convient notamment aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C, aux scanners CT, aux appareils IRM et aux rayons X, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de dialyse, aux lits d'hôpital, aux chariots de médicaments, aux chariots de soins infirmiers, aux brancards, aux appareils à ultrasons et aux ventilateurs médicaux, ainsi qu'aux hôpitaux et aux maisons de retraite et de repos.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Attributs de base
Raccord
Chape
Roue
Jeu de poignées
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Prix IF Design
Prix IF Design
Prix Interzum
Prix Interzum
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Verrouillage central convivial
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par le TÜV Süd
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel