Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La Linea clinic est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, destinée aux équipements médicaux mobiles. Elle se monte sur une tige courte pour roulette à blocage centralisé, les versions lavables devant impérativement être montées directement par le fabricant de lits. Le corps est en polyamide et comporte un roulement à billes de précision assurant la rotation de la roulette. La roue de 150 mm de diamètre est dotée d'un roulement à billes de précision, inoxydable, et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, conducteur d'électricité, montée sur un corps en polyamide. La hauteur hors tout de l'ensemble est de 155 mm. La charge statique admissible est de 300 kg. En charge dynamique, la roulette supporte 150 kg à une vitesse de 4 km/h et 150 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle équipe notamment les chariots d'anesthésie, les lits d'hôpital et les appareils à ultrasons, et elle est particulièrement adaptée aux environnements hospitaliers et aux maisons de retraite.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5944USC150R36-34XS S30
EAN
4031582360066
Attributs de base
Certification
Testé et surveillé par TÜV Süd
Type
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central
Largeur totale
71 mm
Capacité de charge à 3 km/h
150 kg
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Statique Capacité de charge
300 kg
Hauteur
155 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
1.12 kg
Nom du produit
Linea clinic
Standard
similaire EN12531- Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Astuce
Les lits lavables doivent être Étanche dans la zone d’ajustement par le fabricant du lit de l’hôpital.
Type de raccord
Tige avec Trou de came pour barres profilées, Version courte
Diamètre Œil
32 mm
Longueur Œil
42 mm
Chape
Forme Chape
Double Roue Roue Chape
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre d'encombrement
254 mm
Déport
47.5 mm
Rayon d'encombrement
122.5 mm
Roue
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique
Largeur du Bandage
15 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Roulement à billes de précision, Inoxydable
Jeu de poignées
Astuce
Les lits lavables doivent être Étanche dans la zone d’ajustement par le fabricant du lit de l’hôpital.

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Prix IF Design

Prix IF Design

Prix Interzum

Prix Interzum

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
Verrouillage central convivial
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par le TÜV Süd
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante avec central, Blocage total 150 mm
Linea clinic
5946USC150R36-34XS S30

La Linea clinic est une roulette pivotante à blocage total centralisé, conçue pour l'équipement médical et hospitalier. Sa tige courte pour roulette à blocage centralisé assure la fixation de la roulette sur le châssis du véhicule ou du meuble, et les roulettes version lavables doivent impérativement être montées directement par le fabricant de lits. Le corps de la roulette est réalisé en polyamide, matériau offrant une bonne résistance mécanique et une grande stabilité dimensionnelle. Le pivot est équipé d'un roulement à billes de précision, garantissant une rotation souple et fiable. La roue, d'un diamètre de 150 mm, est munie d'un roulement à billes de précision inoxydable et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, conducteur d'électricité, afin d'évacuer les charges électrostatiques. La hauteur hors tout de la roulette est de 155 mm. La charge statique admissible est de 300 kg. En charge dynamique, chaque roue supporte 150 kg à une vitesse de 4 km/h, et 150 kg à une vitesse de 3 km/h. Ce produit convient notamment aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C, aux scanners CT, aux appareils IRM et aux rayons X, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de dialyse, aux lits d'hôpital, aux chariots de médicaments, aux chariots de soins infirmiers, aux brancards, aux appareils à ultrasons et aux ventilateurs médicaux, ainsi qu'aux hôpitaux et aux maisons de retraite et de repos.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg