Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582382563
Numéro de produit :
5944USC150R36-32S30 CC R9002
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blo...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, les roulettes version lavables devant être montées directement par le fabricant de lits. La chape en polyamide intègre un roulement à billes de précision avec câble intégré protégé en polyéthylène. La roue de 150 mm de diamètre dispose d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité et d'un roulement à billes de précision inoxydable. La hauteur totale de la roulette est de 155 mm. La capacité de charge dynamique atteint 150 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 450 kg. Cette roulette convient aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Ensemble de poignées
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Prix Interzum
Prix Interzum
Prix IF Design
Prix IF Design
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Verrouillage central convivial
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
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
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par le TÜV Süd
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel