- Accueil
- Industrie
- Lifestyle
- Mobilier et design
-
Meubles multimédias
Meubles multimédias
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une platine carrée pour la fixation et d'un boîtier en polyamide avec tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur hors tout atteint 75 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans l'environnement professionnel et domestique.
Roulette pivotante à blocage de roue 75 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'une platine carrée pour la fixation et d'un boîtier en polyamide avec tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et silencieux. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 75 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 80 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 160 kg. Elle convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant mobilité et stabilité grâce à son système de blocage de roue intégré.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage simplifié. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux et sans effort. Avec un diamètre de roue de 75 mm et une hauteur hors tout de 75 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, alliant performance technique et discrétion esthétique.
Roulette pivotante à blocage de roue 75 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage facilité. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec un diamètre de roue de 75 mm et une hauteur hors tout de 82 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau.
Roulette pivotante 55 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 55 mm et la hauteur hors tout de 57 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, combinant résistance et maniabilité pour les applications professionnelles et domestiques.
Roulette pivotante 55 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 55 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 57 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est spécialement conçue pour équiper les tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante à blocage de roue 55 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 55 mm et la hauteur hors tout de 57 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique de 80 kg, la rendant parfaitement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Roulette pivotante à blocage de roue 55 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 55 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 57 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Roulette pivotante à blocage de roue 55 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 55 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 57 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité statique de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante 35 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée sur diverses surfaces. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 35 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 33 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle est spécialement conçue pour équiper tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, alliant performance technique et discrétion esthétique.
Roulette pivotante 80 mm
La roulette pivotante Mono est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 80 mm de diamètre présente un corps en polypropylène associé à une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 104 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles multimédias, maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec une hauteur hors tout de 100 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles, hôpitaux, meubles multimédias, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et précise. La roue de 75 mm de diamètre présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité et une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Avec une hauteur hors tout de 75,5 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles d'hôpitaux et maisons de retraite, mobilier multimédia et de bureau, ainsi qu'aux équipements médicaux spécialisés.
Roulette pivotante à blocage de roue 75 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Avec une hauteur totale de 75,5 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux applications hospitalières, mobilier de bureau, chariots médicaux et équipements nécessitant des propriétés antistatiques.
Roulette pivotante à blocage de roue 75 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Avec une hauteur totale de 75,5 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles d'hôpitaux et maisons de retraite, mobilier multimédia et de bureau, ainsi qu'aux équipements médicaux spécialisés.
Roulette pivotante à blocage de roue 75 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 75,5 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 90 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 180 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles d'hôpitaux, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, chaises et mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante 65 mm
La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 65 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 68 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles d'hôpitaux, mobilier multimédia, chariots de médicaments, équipements de maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, chaises et mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante 65 mm
La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 65 mm de diamètre est fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 68 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles, hôpitaux, meubles multimédias, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, chaises de bureau, mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante 65 mm
La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 65 mm de diamètre est fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 68 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles d'hôpitaux, mobilier multimédia, chariots de médicaments, équipements de maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, chaises et mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante 65 mm
La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 65 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 68 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles, équipements hospitaliers, meubles multimédias, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, chaises de bureau, mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante 65 mm
La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 65 mm de diamètre combine un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 68 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles d'hôpitaux et maisons de retraite, mobilier multimédia et de bureau, ainsi qu'aux équipements médicaux spécialisés.
Système de blocage automatique 75 mm
Le Linea safety est un système de blocage automatique équipé d'un trou borgne pour fixation B10. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante avec une force de déblocage de 23 N et une course du ressort de 8 mm. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse avec entretoise, pour un diamètre de 75 mm. La hauteur hors tout atteint 75,5 mm. Les capacités de charge s'élèvent à 80 kg en dynamique à 3 km/h et 160 kg en statique. Ce système convient aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles multimédias, chariots de médicaments, mobilisation et besoins spécifiques, chariots de soins infirmiers, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Système de blocage automatique 75 mm
Le Linea safety est un système de blocage automatique équipé d'un trou borgne pour fixation B10. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante avec une force de déblocage de 23 N et une course du ressort de 8 mm. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse, pour un diamètre de 75 mm. La hauteur hors tout atteint 75,5 mm. Les capacités de charge s'élèvent à 90 kg en dynamique à 3 km/h et 180 kg en statique. Ce système convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles multimédias, chariots de médicaments, mobilisation et besoins spécifiques, chariots de soins infirmiers, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Système de blocage automatique 75 mm
Le Linea safety est un système de blocage automatique équipé d'un trou borgne pour fixation B10. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante avec une force de déblocage de 23 N et une course du ressort de 8 mm. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 75 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 75,5 mm. Les capacités de charge s'élèvent à 100 kg en dynamique à 3 km/h et 200 kg en statique. Ce système trouve ses applications sur les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles multimédias, chariots de médicaments, équipements de mobilisation et besoins spécifiques, chariots de soins infirmiers, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.