Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 55 mm et la hauteur hors tout de 57 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, combinant résistance et maniabilité pour les applications professionnelles et domestiques.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5920UOI055L51-10
EAN
4031582406375
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
37 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Statique Capacité de charge
80 kg
Hauteur
57 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.65 kg
Nom du produit
Stylea
Standard
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l’Œil
10 mm
Chape
Forme Chape
Double Roue Roue Chape
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
18 mm
Diamètre d'encombrement
94 mm
Rayon d'encombrement
47 mm
Roue
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Identique au corps de Roue
Largeur du Bandage
11 mm
Diamètre
55 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Axe
Rivelé
Roulement
Moyeu lisse avec tube Entretoise
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
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
Roulette pivotante avec Blocage de roue 55 mm
Roulette pivotante avec Blocage de roue 55 mm
Stylea
5925UOI055L51-10

La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 55 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 57 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg