Roulette pivotante 35 mm
Stylea
Order number:
990074911
EAN:
4031582338447
Numéro de produit :
5920UOI035L51-9 LH 9011/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée sur diverses s...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée sur diverses surfaces. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 35 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 33 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle est spécialement conçue pour équiper tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, alliant performance technique et discrétion esthétique.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Attributs de base
Raccord
Chape
Roue
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application