Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 55 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 57 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité statique de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Артикулен номер
5925UOI055L51-8
EAN
4031582406429
Attributs principaux
Тип
Roulette pivotante avec Blocage de roue
Обща ширина
37 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
57 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.65 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Електропроводим
Неръждаемост
Ajustement
Тип на фитинга
Trou borgne pour raccord B10
Диаметър на отворите Болт
8 mm
Boîtier
Форма Вилица
Double Roue Roue Chape
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Tige pivotante
Диаметър на купол
18 mm
Интерференция при завъртане
128 mm
Радиус на завъртане
64 mm
Roue
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Identique au corps de Roue
Ширина на Резба
11 mm
Диаметър
55 mm
Предпазители за резби
Sans protège-filet
Oc
Rivelé
Лагер
Moyeu lisse avec tube Entretoise
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Axe
S70-10x10 / 8

Cet accessoire de type tige filetée à collet hexagonal est conçu pour équiper les roulettes industrielles avec une hauteur totale de 6 mm et un poids de 0,02 kg. Il offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg, garantissant une fixation robuste et fiable pour diverses applications de manutention et de transport.

Usage léger
6 mm
Usage léger
6 mm
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante 55 mm
Roulette pivotante 55 mm
Stylea
5920UOI055L51-8

La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 55 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 57 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est spécialement conçue pour équiper les tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.

Usage léger
55 mm
57 mm
Usage léger
55 mm
57 mm