Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 55 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 57 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est spécialement conçue pour équiper les tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5920UOI055L51-8
EAN
4031582406382
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
37 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Statique Capacité de charge
80 kg
Hauteur
57 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.65 kg
Nom du produit
Stylea
Standard
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l’Œil
8 mm
Chape
Forme Chape
Double Roue Roue Chape
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
18 mm
Diamètre d'encombrement
94 mm
Rayon d'encombrement
47 mm
Roue
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Identique au corps de Roue
Largeur du Bandage
11 mm
Diamètre
55 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Axe
Rivelé
Roulement
Moyeu lisse avec tube Entretoise
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Axe
S70-10x10 / 8

L'accessoire Tige filetée est une tige filetée à collet hexagonal conçue pour les roulettes, offrant une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Cet accessoire présente une hauteur globale de 6 mm et un poids de 0,02 kg, le rendant particulièrement léger et compact pour une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. Sa conception robuste garantit une fixation sécurisée et fiable dans les applications industrielles et commerciales.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage de roue 55 mm
Roulette pivotante avec Blocage de roue 55 mm
Stylea
5925UOI055L51-8

La Stylea est une roulette pivotante à blocage de roue destinée à l'équipement de mobilier, dont la fixation s'effectue par un trou borgne pour fixation B10 qui permet une mise en place simple et sécurisée dans la pièce à équiper. Le boîtier est réalisé en polyamide et comporte une tige pivotante qui assure la rotation de l'ensemble autour de son axe vertical, offrant une grande liberté de manœuvre lors des déplacements. La roue, d'un diamètre de 55 mm, est montée sur un moyeu lisse avec entretoise, ce qui garantit un roulement régulier et fluide. Son corps est en polyamide, et sa bande de roulement est de même matériau que le corps de roue, assurant une homogénéité de constitution entre les différents éléments. La hauteur hors tout de la roulette est de 57 mm, dimension à prendre en compte lors de la conception du meuble afin d'assurer un dégagement suffisant. La capacité de charge statique atteint 80 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Ce produit est adapté aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg