Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Mono est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 80 mm de diamètre présente un corps en polypropylène associé à une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 104 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles multimédias, maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5020PJH080L51-10 RAL9006
EAN
4031582308402
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
70 kg
Statique Capacité de charge
140 kg
Hauteur
104 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.15 kg
Nom du produit
Mono
Standard
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l’Œil
10 mm
Chape
Couleur de la chape
Aluminium blanc (RAL9006)
Forme Chape
Fermé
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
148 mm
Déport
34 mm
Rayon d'encombrement
74 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
87 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du Bandage
24 mm
Diamètre
80 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Moyeu lisse
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
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
Roulette pivotante avec Blocage de roue 80 mm
Mono
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

Le Mono est une roulette pivotante à blocage de roue, conçue pour le déplacement de meubles et d'équipements mobiles dans les environnements exigeants. La fixation est assurée par un trou borgne pour fixation B10, permettant une installation sans accès au revers de la pièce recevant le composant. Le boîtier est réalisé en polyamide et intègre une tige pivotante à laquelle la roue est reliée, assurant la libre orientation de l'ensemble lors des changements de direction. La roue, d'un diamètre de 80 mm, est équipée d'un moyeu lisse et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, tandis que son corps est en polypropylène. La hauteur totale du composant est de 104 mm. La capacité de charge statique atteint 140 kg, et la capacité de charge dynamique est de 70 kg à une vitesse de 3 km/h. Ce produit est destiné aux tables de chevet, aux meubles multimédias, aux maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg