Roulette pivotante 75 mm
Linea
EAN:
4031582394511
Numéro de produit :
5920UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal permettant une fixation sécurisée et standardisée....
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal permettant une fixation sécurisée et standardisée. Le boîtier, fabriqué en polyamide, intègre une tige pivotante qui assure une mobilité optimale et une rotation fluide de la roulette. La roue, d'un diamètre de 75 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté montée sur un corps en polyamide, garantissant durabilité et résistance à l'usure. Cette construction est complétée par un roulement à billes de précision qui offre une rotation douce et prolonge la durée de vie du produit. La hauteur totale de la roulette atteint 75 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée à diverses applications. En termes de capacité de charge, la roulette Linea supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement appropriée pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau. Cette roulette combine performance technique et fiabilité pour des applications résidentielles et professionnelles exigeantes.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Attributs de base
Raccord
Chape
Roue
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Prix Interzum
Prix Interzum
Prix IF Design
Prix IF Design
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
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
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé