Roulette pivotante 75 mm
Stylea
EAN:
4031582394498
Numéro de produit :
5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une platine carrée pour la fixation et d'un boîtier en polyamide avec tige pivotante ...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une platine carrée pour la fixation et d'un boîtier en polyamide avec tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur hors tout atteint 75 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans l'environnement professionnel et domestique.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Attributs de base
Raccord
Chape
Roue
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal