跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Duratech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为85毫米,踏面宽度为95毫米,轮毂长度为97毫米,轴孔直径为20毫米。该轮子采用聚氨酯重质材料制造踏面,与轮子体相同,确保耐久性和可靠性。轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为1800千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载720千克,或在4千米每小时的速度下承载900千克,满足各种工业应用需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
TOP 085x95-Ø20 HL97
EAN
4031582334234
S4 Materialnummer
199839855
Core attributes
Gehäusetyp
轮子
Tragfähigkeit bei 4 km/h
900 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
720 kg
Statische Tragfähigkeit
1800 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0.57 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 - 重载脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6204ZV
Härte der Lauffläche (D)
75 岸 D
Material des Radkörpers
聚酰胺,重
Material der Lauffläche
与轮子体相同
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
97 mm
Breite der Lauffläche
95 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
95 mm
Fadenschutz
无螺纹护罩
Lager
精密滚珠轴承
Radfarbe
天然白色
special-features-image
特殊功能