CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径85毫米,胎面宽度95毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度95毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,胎面材料与轮子体相同,确保优异的耐用性和性能表现。在载荷能力方面,静态承载能力达到1800公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为900公斤,在6公里每小时速度下为720公斤,能够满足各种工业应用中的重载需求,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
滚轮
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低