CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Duratech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子外径为85毫米,踏面宽度为80毫米,轮毂长度为80毫米,轴孔直径为20毫米。踏面材料与轮子体相同,采用聚氨酯重型材料制造,确保耐久性和可靠性。轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为1500千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载600千克,或在4千米每小时的速度下承载750千克,满足各种工业应用的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低