跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Duratech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子外径为85毫米,踏面宽度为75毫米,轮毂长度为75毫米,轴孔直径为20毫米。踏面材料与轮子体相同,采用聚氨酯重型材料制造,确保耐久性和可靠性。轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为1500千克。在动载荷条件下,轮子可在时速6公里的速度下承载600千克,或在时速4公里的速度下承载750千克。这些规格使其适合于各种工业和商业脚轮应用中的中等至重型负载需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
TOP 085x75-Ø20 HL75
EAN
4031582331196
S4物料编号
199832613
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
750 kg
6 公里/小时的载重
600 kg
静态载重
1500 kg
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.21 kg
产品名称
Duratech
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
轮子
轴承类型
6204
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺,重
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
20 mm
中心长度
75 mm
胎面宽度
75 mm
直径
85 mm
轮体宽度
75 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低