CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径85毫米,胎面宽度70毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度70毫米。轮子胎面材料与轮子体相同,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。该轮子具有优异的承载能力:静态载荷可达1500公斤,动态载荷在4公里每小时速度下可承载750公斤,在6公里每小时速度下可承载600公斤。紧凑的设计和高承载能力使其适用于各种工业应用场合,能够满足重载设备的移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能