跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径85毫米,胎面宽度65毫米,轮毂长度65毫米,轴孔直径20毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,胎面材料与轮子体相同,确保优异的耐用性和性能表现。静态载荷能力达1300公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下为650公斤,在6公里每小时速度下为520公斤,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
TOP 085x65-Ø20 HL65
EAN
4031582331172
S4物料编号
199832611
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
650 kg
6 公里/小时的载重
520 kg
静态载重
1300 kg
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.54 kg
产品名称
Duratech
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
滚轮
轴承类型
6204
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺,重
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
20 mm
中心长度
65 mm
胎面宽度
65 mm
直径
85 mm
轮体宽度
65 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低