跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Duratech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为85毫米,踏面宽度为60毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。该轮子采用聚氨酯材料制造,踏面与轮子体相同,配备精密滚珠轴承以确保平稳运行。静载荷容量为1300千克,动载荷容量在6千米每小时速度下为520千克,在4千米每小时速度下为650千克,适用于各种工业和商业应用场景中的重型脚轮系统。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
TOP 085x60-Ø20 HL60
EAN
4031582331165
S4 Materialnummer
199832610
Core attributes
Gehäusetyp
轮子
Tragfähigkeit bei 4 km/h
650 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
520 kg
Statische Tragfähigkeit
1300 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0.51 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 - 重载脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6204
Härte der Lauffläche (D)
75 岸 D
Material des Radkörpers
聚酰胺,重
Material der Lauffläche
与轮子体相同
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
60 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
60 mm
Fadenschutz
无螺纹护罩
Lager
精密滚珠轴承
Radfarbe
天然白色
special-features-image
特殊功能