跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品。该轮子的外径为85毫米,踏面宽度为95毫米,轮毂长度为100毫米,轴孔直径为20毫米。轮子采用钢、铁材料制造轮体,踏面采用聚氨酯铸造材料,确保耐磨性和使用寿命。轮子配备精密滚珠轴承,采用密封设计,能够有效防止灰尘和杂质进入,保证运行的平稳性和可靠性。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为2000千克。在动载荷条件下,轮子可在时速6千米的工况下承载800千克,或在时速4千米的工况下承载1000千克,满足不同应用场景的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type A
EAN
4031582330946
S4物料编号
199831637
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
1000 kg
6 公里/小时的载重
800 kg
静态载重
2000 kg
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.5 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
轴承类型
6006 2RS
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
钢、铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
20 mm
中心长度
100 mm
胎面宽度
95 mm
直径
85 mm
轮体宽度
95 mm
密封类型
A
适用于
linde
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,密封的
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘