CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用钢、铁材质的轮体,配备精密滚珠轴承密封设计,确保高效运转和长期可靠性。轮子直径为85毫米,踏面宽度为85毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,提供优异的耐磨性和抓地力。轮毂长度为90毫米,轴孔直径为25毫米,便于安装和集成。该轮子具有出色的承载能力,静载荷容量达1600千克,动载荷容量在时速6千米/小时条件下为640千克,在时速4千米/小时条件下为800千克,适用于各类工业和商业应用场景,能够满足高强度、长时间运行的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘