跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用钢、铁材质的轮体,配备精密滚珠轴承密封设计,确保长期可靠运行。轮子直径为85毫米,踏面宽度为85毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,提供优异的耐磨性和抓地力。轮毂长度为90毫米,轴孔直径为25毫米,便于安装和集成。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷容量达1600千克,动态负荷容量在6千米每小时速度下为640千克,在4千米每小时速度下为800千克,适用于各种工业和商业应用场景,能够满足重型脚轮系统的苛刻要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
ETX 085x85-Ø25 HL90-Type A
EAN
4031582331868
S4物料编号
199832337
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
800 kg
6 公里/小时的载重
640 kg
静态载重
1600 kg
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.29 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
轴承类型
6006 2RS
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
钢、铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
25 mm
中心长度
90 mm
胎面宽度
85 mm
直径
85 mm
轮体宽度
85 mm
密封类型
A
适用于
linde_mic
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,密封的
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘