CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用钢、铁材质的轮体,配备精密滚珠轴承密封设计,确保长期可靠运行。轮子外径为85毫米,踏面宽度为85毫米,轮毂长度为90毫米,轴孔直径为20毫米。踏面采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和抓地力。该轮子的静载荷容量为1600千克,动载荷容量在不同速度下有所区分:在6千米每小时的速度下,动载荷容量为640千克;在4千米每小时的速度下,动载荷容量为800千克。这种设计使其适用于各种工业和商业应用场景,能够满足不同工作条件下的承载需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘