跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85mm,胎面宽度80mm,轴孔直径25mm,轮毂长度85mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态载荷能力在4km/h速度下可承载800kg,在6km/h速度下可承载640kg,静态载荷能力高达1600kg。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,钢铁轮体结构保证了产品的整体强度和耐用性,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
ETX 085x80-Ø25 HL85-Type A
EAN
4031582330915
S4物料编号
199831666
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
800 kg
6 公里/小时的载重
640 kg
静态载重
1600 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.22 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
轴承类型
6006 2RS
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
钢、铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
25 mm
中心长度
85 mm
胎面宽度
80 mm
直径
85 mm
轮体宽度
80 mm
密封类型
A
适用于
linde
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,密封的
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘