CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用钢、铁材质的轮体,配备精密滚珠轴承密封设计,确保长期稳定运行。轮子外径为85毫米,踏面宽度为70毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,提供优异的耐磨性和抓地力。轮毂长度为75毫米,轴孔直径为20毫米,便于安装在标准脚轮座上。该轮子具有出色的承载能力,静载荷容量达1400千克,动载荷容量在6千米每小时速度下为560千克,在4千米每小时速度下为700千克,适用于各类工业运输和物流搬运应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能