CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用钢、铁材质的轮体,配备精密滚珠轴承和密封设计,确保长期可靠运行。该轮子的外径为85毫米,踏面宽度为110毫米,轮毂长度为115毫米,轴孔直径为25毫米。踏面采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和抗冲击性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为2000千克;在动载荷条件下,可在时速6千米/小时的速度下承载800千克,或在时速4千米/小时的速度下承载1000千克。该产品设计紧凑,性能稳定,适用于各类工业脚轮应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘