CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为85mm,胎面宽度100mm,轮毂长度100mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1800kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承载900kg,在6km/h速度下可承载720kg。产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业脚轮应用场合,能够满足重载设备的移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能