跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Duratech轮子是一款专业级脚轮轮子,轮径为82毫米,踏面宽度为98毫米,轮毂长度为100毫米,轴孔直径为20毫米。该轮子采用聚氨酯材料制造,踏面与轮子体相同,配备精密滚珠轴承以确保平稳运转。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1800千克,动载荷承载能力根据运行速度而定,在6千米每小时的速度下可承载720千克,在4千米每小时的速度下可承载900千克,适用于各种工业和商业脚轮应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
TOP 082x98-Ø20 HL100
EAN
4031582322668
S4 Materialnummer
199804410
Core attributes
Gehäusetyp
轮子
Tragfähigkeit bei 4 km/h
900 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
720 kg
Statische Tragfähigkeit
1800 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0.58 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 - 重载脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6204ZV
Härte der Lauffläche (D)
75 岸 D
Material des Radkörpers
聚酰胺,重
Material der Lauffläche
与轮子体相同
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
100 mm
Breite der Lauffläche
98 mm
Durchmesser
82 mm
Breite des Radkörpers
98 mm
Fadenschutz
无螺纹护罩
Lager
精密滚珠轴承
Radfarbe
天然白色
special-features-image
特殊功能