CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,配备精密滚珠轴承,确保优异的承载性能和运行稳定性。轮子直径为82毫米,胎面宽度90毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度90毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子静态载荷能力达1800千克,动态载荷能力在4千米每小时速度下为900千克,在6千米每小时速度下为720千克,适用于重载工业应用场合,为各种脚轮系统提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能