CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Duratech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为82毫米,踏面宽度为54毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。该轮子采用聚氨酯材料制造,踏面与轮子体相同,配备精密滚珠轴承以确保平稳运行。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为1200千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载480千克,或在4千米每小时的速度下承载600千克。这款轮子设计用于脚轮应用,能够满足各种工业和商业运输需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低