CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为82mm,胎面宽度76mm,轮毂长度83mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1400kg,动态载荷能力在4km/h速度下为700kg,在6km/h速度下为840kg。精密的轴承设计确保了轮子在高负载条件下的平稳运行,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,适用于各种工业应用场景中的重载移动设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能