CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径80毫米,胎面宽度74毫米,轮毂长度80毫米,轴孔直径20毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,胎面材料与轮子体相同,确保优异的耐用性和性能表现。静态载荷能力达1400公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下为700公斤,在6公里每小时速度下为560公斤,适用于重载工业应用场景,为各种脚轮系统提供可靠的承载解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能