跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Duratech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为80毫米,踏面宽度为60毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米。该轮子采用聚氨酯材料制造,踏面与轮子体材料相同,配备精密滚珠轴承以确保平稳运行。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为1200千克,动载荷条件下,在6千米每小时的速度下可承载480千克,在4千米每小时的速度下可承载600千克,充分满足各类工业应用的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
TOP 080x60-Ø25 HL60
EAN
4031582331011
S4物料编号
199827802
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
600 kg
6 公里/小时的载重
480 kg
静态载重
1200 kg
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.44 kg
产品名称
Duratech
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
轮子
轴承类型
6005
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺,重
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
25 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
60 mm
直径
80 mm
轮体宽度
60 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低