跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,配备精密滚珠轴承,确保优异的承载性能和运行稳定性。轮子直径为80毫米,胎面宽度60毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米,胎面材料与轮子体相同,保证整体结构的一致性和耐用性。该轮子静态承载能力达1000千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为600千克,在6千米每小时速度下为500千克,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
TOP 080x60-Ø20 HL60
EAN
4031582365436
S4物料编号
199860864
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
600 kg
6 公里/小时的载重
500 kg
静态载重
1000 kg
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.44 kg
产品名称
Duratech
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Wheel
轴承类型
6204
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺,重
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
20 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
60 mm
直径
80 mm
轮体宽度
60 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能