CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用钢、铁材质的轮体,搭配聚氨酯铸造的踏面。该轮子外径为80毫米,踏面宽度为70毫米,轮毂长度为75毫米,轴孔直径为20毫米。轮子配备精密滚珠轴承,采用密封设计以确保长期可靠运行。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为1400千克;在动载荷条件下,当速度为6千米每小时时,承载能力为560千克,当速度为4千米每小时时,承载能力为700千克。这款轮子适用于各类脚轮应用,能够满足工业和商业环境中的多种运输需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能