CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Elastech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为300毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米。踏面宽度为55毫米,采用弹性轮胎、无缝、硫化材料制造,确保耐久性和可靠性。轮子配备精密滚珠轴承,轮毂采用铜材质制造。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为1200千克。在动载荷条件下,轮子可在时速6千米的条件下承载480千克,或在时速4千米的条件下承载600千克,满足各种工业应用场景的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能