跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品。该轮子外径为300毫米,踏面宽度为80毫米,采用聚氨酯铸造材料制成,确保耐磨性和使用寿命。轮毂长度为90毫米,轴孔直径为35毫米,配备精密滚珠轴承以保证平稳运转。轮子的静载荷容量为4000千克,动载荷容量在不同速度下有所区别:在6千米每小时的速度下,动载荷容量为2000千克;在4千米每小时的速度下,动载荷容量为2400千克。轮子采用铸铁材质的轮体,结合高性能的轴承系统,能够满足各种工业环保和物流运输应用的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
FTP 300x80-Ø35 HL90
EAN
4031582377125
S4物料编号
199838840
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
2400 kg
6 公里/小时的载重
2000 kg
静态载重
4000 kg
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
14.82 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
35 mm
中心长度
90 mm
胎面宽度
80 mm
直径
300 mm
轮体宽度
80 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担