CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为250毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态负荷可达1600公斤,动态负荷在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。这种高性能轮子适用于重载工业应用,其精密的轴承系统和优质材料确保了长期可靠的使用寿命和平稳的滚动特性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能