跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Elastech脚轮轮子采用铝制轮体结构,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面材料,胎面宽度50毫米,轮子直径250毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度60毫米,装配精密滚珠轴承系统。该轮子静态承载能力达1000公斤,动态承载性能为4公里每小时速度下承载500公斤,6公里每小时速度下承载400公斤,适用于工业设备移动应用中对承载能力和运行平稳性要求较高的场合,轮胎材料具有良好的弹性特性和无痕特点,能够有效保护地面并提供优异的滚动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
IFP 250x50-Ø25 HL60
EAN
4031582366297
S4物料编号
199836073
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
500 kg
6 公里/小时的载重
400 kg
静态载重
1000 kg
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.34 kg
产品名称
Elastech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
68 岸 A
轮体材料
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
轴孔直径
25 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
50 mm
直径
250 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
灰色/无标记
special-features-image
特殊功能