CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Elastech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用铜制轮体和精密滚珠轴承设计,确保卓越的性能和耐久性。该轮子直径为250毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米,适配标准脚轮安装需求。踏面宽度为50毫米,采用弹性轮胎、无缝、硫化材料制造,提供优异的耐磨性和防滑性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1000千克。在动载荷条件下,轮子可在时速6公里的工况下承载400千克,或在时速4公里的工况下承载500千克,满足各种工业应用场景的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能