跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品。该轮子外径为200毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。踏面采用弹性轮胎材料制成,具有黑色硬化特性,能够提供良好的耐磨性和抓地力。轮子主体采用钢板重型结构,确保了产品的耐久性和可靠性。轮子配备精密滚珠轴承,保证了平稳的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1000千克。在动载荷条件下,轮子可在时速6公里的工况下承载500千克,或在时速4公里的工况下承载600千克。这款轮子适用于各类工业脚轮应用,能够满足重型物流和搬运设备的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
SEP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582346671
S4 Materialnummer
199834217
Core attributes
Gehäusetyp
轮子
Tragfähigkeit bei 4 km/h
600 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
500 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
3.48 kg
Produktname
Elastech
Norm
EN12532 - 运输器械
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
68 岸 A
Material des Radkörpers
钢板,重型
Material der Lauffläche
弹性轮胎,黑色,硫化
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承
Radfarbe
黑色黑墨水(类似 RAL9005)
special-features-image
特殊功能