跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用铜制轮体和聚氨酯铸造的踏面设计。该轮子外径为200毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳运转和长期可靠性。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1400千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载560千克,或在4千米每小时的速度下承载700千克。这款轮子适用于各种工业和商业应用场景,能够满足对高承载能力和耐久性的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
ITP 200x50-Ø25 HL60 soft cv
EAN
4031582329605
S4 Materialnummer
199839138
Core attributes
Gehäusetyp
轮子
Tragfähigkeit bei 4 km/h
700 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
560 kg
Statische Tragfähigkeit
1400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1.41 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - 运输器械
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 岸 A
Material des Radkörpers
Material der Lauffläche
聚氨酯,铸造的
Achsloch Durchmesser
25 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
无螺纹护罩
Lager
精密滚珠轴承
Radfarbe
交通灰色 A (RAL7042)
special-features-image
特殊功能