CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品。该轮子外径为160毫米,轮胎宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。轮胎采用弹性轮胎材料,黑色硬化处理,具有优异的耐磨性和弹性。轮子主体采用钢板重型结构,确保强度和耐久性。轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为900千克。在动载荷条件下,承载能力为450千克(时速6公里)或540千克(时速4公里),满足不同工作速度下的应用需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能