跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用铜制轮体和聚氨酯铸造的踏面设计。该轮子外径为160毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳运转和长期可靠性。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为1100千克。在动载荷条件下,当速度为6千米每小时时,承载能力为440千克;当速度为4千米每小时时,承载能力为550千克。这款轮子适用于各类工业脚轮应用,能够满足不同工作环境的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
ITP 160x50-Ø25 HL60 soft cv
EAN
4031582332179
S4物料编号
199839136
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
550 kg
6 公里/小时的载重
440 kg
静态载重
1100 kg
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.17 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
铝
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
25 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
50 mm
直径
160 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
交通灰色 A (RAL7042)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担