CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铸铁轮子,轮径为140毫米,踏面宽度为54毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,具有优异的耐磨性和承载能力。轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米,配备精密滚珠轴承,确保平稳高效的运转性能。该轮子的静态承载能力为1400千克,动态承载能力在6千米每小时速度下可达700千克,在4千米每小时速度下可达840千克,满足各类工业和商业应用的严苛要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能