CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子外径为125毫米,轮胎宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米。轮胎采用弹性轮胎材料,黑色,硫化处理,确保优异的耐磨性和弹性。轮子配备精密滚珠轴承,轮毂采用铜材质制造,提供卓越的承载能力和耐久性。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为600千克。在动态工作条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载240千克,或在4千米每小时的速度下承载300千克,满足各种工业应用的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能