CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用铸铁车体和聚氨酯铸造的踏面材料制造。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为54毫米,轴孔直径为20毫米。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳运转。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为1100千克;在动载荷条件下,当速度为6千米每小时时承载能力为550千克,当速度为4千米每小时时承载能力为660千克。该产品设计紧凑,性能可靠,适用于各类工业脚轮应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能