跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铸铁轮子,直径为125毫米,轮毂长度为50毫米,轴孔直径为20毫米。踏面宽度为40毫米,采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性。该轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳高效的运转性能。在静载荷条件下,最大承载能力为800千克;在动载荷条件下,当速度为6千米每小时时,承载能力为400千克,当速度为4千米每小时时,承载能力可达480千克。这款轮子适合各类工业脚轮应用,能够满足不同工况下的承载和运动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
FTP 125x40-Ø20 HL50
EAN
4031582331745
S4物料编号
199841087
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
480 kg
6 公里/小时的载重
400 kg
静态载重
800 kg
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.51 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
轮子
轴承类型
6204ZV
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
20 mm
中心长度
50 mm
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
轮体宽度
40 mm
适用于
bt
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担