CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径为100毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米,胎面材料与轮子体相同,配备滑动轴承。该轮子静态承载能力为1200千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为720千克,在6千米每小时速度下为600千克,适用于需要高承载能力的工业脚轮应用场合,能够满足重载设备的移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低