跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为100毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态负荷可达900千克,动态负荷在4千米每小时速度下为450千克,在6千米每小时速度下为360千克。精密的轴承系统和优质材料组合使其适用于各种工业应用场景,能够在不同速度条件下提供可靠的承载性能,满足重载设备的移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
ITP 100x50-Ø20 HL60 cv
EAN
4031582377132
S4物料编号
199838828
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
450 kg
6 公里/小时的载重
360 kg
静态载重
900 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.62 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
20 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
50 mm
直径
100 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能